製品の公開
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
Roof System PREFALZ®
    PREFA

    Roof System PREFALZ®

    5つ星のうち4.14.1(10 レビュー)
    Google翻訳”,

      その可鍛性に加えて、Prefalz®はほとんどの同等の折り畳み材料よりも柔軟性があります。計画担当者は、屋根やファサードの領域で多くの創造的な方法でそれを使用できます。推奨事項:7º(13%)を超える最小下部構造屋根ピッチを計画します。 3°からの屋根勾配(ÖNORMB3521-1の情報/制限による)、> 7°を推奨(計画ガイドを参照)

      Prefalz®のすべての利点:

    • 包括的なPREFAシステムアクセサリ
    • 用途の広い用途–アーチ型の屋根から複雑な屋根の延長、ドーム、大規模な屋根まで
    • 19の標準色のカラーチャート
    • 滑らかなまたはスタッコの表面で利用可能
    • 軽量シートストリップ:1.89kg /m²:約Prefalz®500を使用した場合の2.3kg/m²の屋根面、約Prefalz®650を使用した2.2kg/m²の屋根面
    • 長い耐用年数–非腐食性!
    • 完全にリサイクル可能
    • ご要望に応じて保護フィルム付きもご利用いただけます(滑らかな表面のみ)
    • 低い屋外温度でも扱いやすい
    • 取り扱いが簡単で、強力な耐荷重能力
    • 合金、機械的特性、コーティングは折り畳み技術と調和しています
    • 重金属による侵食はありません
    • Prefalz®は不燃性です(A1)
    仕様
    • Prefalz® coils are perfect for use in standing seam roofing and cladding. Prefalz®  strips are also ideal for use as flashing strips on PREFA small format components – suitable for various connections and flashings with dimensions of 0.70 × 1,000 mm (60 kg rolls).

      Tip: Strong winds blowing against mono-pitched roofs with double-lock standing seams can get noisy. To tackle this problem, we recommend using Prefalz® with a strip width of 500 mm. Sufficient sound insulation measures should already be taken into account when planning the roof structure.

      Caution: Combining Prefalz® strips with other colour aluminium strips should be avoided at all costs due to the different paint qualities and folding abilities.

      DIMENSIONS:
      0.70 × 650 mm
      0.70 × 500 mm
      0.70 × 1,000 mm (only as flashing strip)

      PAINT QUALITY: visible side: two-layer stove-enamel finish (available in 19 colours)Rear: protective paint

      STANDARD COIL SIZE (FOR A STRIP WIDTH OF 650 MM):
      60 kg (inside diameter = 320 mm) – approx. 48 m
      500 kg (inside diameter = 500 mm) – approx. 407 m

    技術仕様
    • Unique refroof-system-prefalz-prefalz
    • コレクションセットRoof Systems
    • コレクションRoof Systems
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国オーストリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 屋根

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイルランド
    イギリス
    イタリア
    エストニア
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スイス
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ラトビア
    リトアニア
    ルクセンブルク
    ロシア