製品の公開
L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats Cantilevered - White
L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats Cantilevered - White

    L Shaped ADA Nylon Right Hand Shower Seats Cantilevered - White

    Google翻訳”,

    必要に応じて、公共または個人用の商業用または住宅用バスルームに設置して使用します。例としては、ホテル(マリオットおよびヒルトン承認済み)、アシスティッドリビング施設、高齢者向け住宅、老人ホーム、集合住宅、集合住宅、一般住宅などがありますが、これらに限定されません。

    PBAのシャワーと浴槽のシートはすべて、最高の品質基準で製造されており、業界標準の防食304ステンレス鋼フレームを備えた温かみのある手触りのナイロンシートスラットで構成されています。同様に重要なのは、すべての座席がすべてのADA 2010 ADAAG要件、2017 ANSI規格、および商業用および住宅用のISO22196:2011規格に準拠した抗菌剤を満たしているか上回ることです。当社のシートは、500ポンドの垂直プレスと250ポンドの落下テストで個別にテストされています。

    • ADA2010ADAAGのすべての要件を満たすか上回る
    • ISO22196:2011に準拠した2017ANSI規格および抗菌剤
    • 防食304ステンレス鋼フレーム
    • ナイロンシート
    • ADA承認
    • マリオットとヒルトンが承認

    仕様
      • Meets and or exceeds all ADA 2010 ADAAG requirements
      • 2017 ANSI standards and antimicrobial per ISO22196:2011
      • Anti corrosive 304 stainless steel frame
      • Nylon seat
      • ADA approved
      • Marriott and Hilton Approved

      Nylon, decorative, adjustable, ADA approved, white, fold down, attached, antimicrobial, tested, 500 lbs., in stock

    技術仕様
    • Unique ref1800-LS-CRH-W
    • コレクションセットADA Products
    • コレクションShower Seats
    • 公開日2020-10-26
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 副マテリアルナイロン
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国中華人民共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー