製品の公開
Alpa timed shower mixer, concealed, ck
Presto

Alpa timed shower mixer, concealed, ck

Google翻訳”,

35941 - ALPA PRESTO ミキサー水栓 - 埋め込み式

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 8 l/min with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • 30 seconds (- 10 / + 5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • M G 3/4" (20x27)
    • NF Check valves

    > Material and colour finish :

    • Chrome-plated knob

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Adjustable tamper-proof temperature limiter to prevent scalding
    • Antivandalism: concealed with stainless steel plate

    > Delivered with :

    • 1 Flushing-mounting case
    • 1 Stainless steel plate
    • 2 Filter gaskets
    • 3 Union nuts 3/4" (20x27)
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Acoustic class IB
    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12156
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref35941
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米