製品の公開
38340 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - PRESTO P 500 S B - Concealed
Presto

38340 - TIMED FLOW SINGLE TAP FOR SHOWER - PRESTO P 500 S B - Concealed

Google翻訳”,

38340 - シャワー用タイマー式シングル水栓 - PRESTO P 500 SB - 隠しタイプ

仕様
  • > Working pressure :

    • 1 to 5 bar

    > Flow :

    • 5 l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering design

    > Flow time :

    • Adjustable by washer 30 second timer (-10/+5 seconds)

    > Hydraulic supply :

    • On/for stop valve and flushing socket
    • In-line water inlet F G 1/2" (15x21) - Cold or premixed water

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 75°C for 30-minute-thermal-shocks

    > Security :

    • Patented anti-blocking "S" system to avoid the water to flow continuously
    • Non-removable, wear-proof red marker

    > Delivered with :

    • 1 Vandal-proof rose
    • 1 Flush-mounting case
    • 1 Stop valve
    • 1 Flushing socket
    • 2 washers for flow time adjustment
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Molded chrome-plated body in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref38340
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米