製品の公開
60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model
Presto

60338 - 90 ° angled bar diameter 34 mm, left/right model

Google翻訳”,

60338 - グラブバーとサポートレール - 90°角度付きバー直径34 mm、左/右モデル

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 450 x 1150 mm

    > Material and finish color:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Turntables and bolts

    > Delivered with :

    • Rosettes to conceal the fixing screws
    • Fastening screws for concrete wall

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60338
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-15
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルStainless steel 304
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米