製品の公開
60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

Google翻訳”,

60420 - シャワーシート - 吊り下げ式シャワーシート

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60420
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションBathroom Accessories
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)445
  • 幅(mm)400
  • 奥行き(mm)515
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米