製品の公開
60454 - Support rail - 34 mm diameter
Presto

60454 - Support rail - 34 mm diameter

Google翻訳”,

60454 - グラブバーとサポートレール - サポートレール - 直径34 mm

仕様
  • > Dimensions:

    • Diameter: 34 mm
    • Length: 900 mm
    • 3 anchor points

    > Material and finish color:

    • Aluminium structure
    • ABS with antibacterial additive
    • White finish
    • 304 L stainless steel turntables and fasteners

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref60454
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションGrab bars and Support rail
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-15
  • エディション1
  • 幅(mm)900
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 浴室アクセサリー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米