製品の公開
70802- PRESTO CHEF -Deck-mounted single hole mixer with upward spout
Presto

70802- PRESTO CHEF -Deck-mounted single hole mixer with upward spout

Google翻訳”,

70802 - プレストシェフ - プロフェッショナルキッチンレンジ - 上向き注ぎ口付きデッキマウントシングルホールミキサー

仕様
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Reinforced body / spout interface with double sliding bearings: no play and high endurance
    • Robust spout: 22 mm in diameter
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Hygiene: spout with smooth interior
    • Product design
    • Ease of cleaning
    • High spout to let large containers pass
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts
    • Flow straightener to channel water and avoid lateral water splashes

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • Deck-mounted single hole mixer with upward spout
    • 360 ° swivel spout, projection 250 mm, height under spout 251 mm, diameter 22 mm. Spout thickness: 1.5 mm.
    • 1/4 turn ceramic head with flow rate 37L / min at 3 bar
    • Interchangeable anti-tartar flow straightener

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars
    • > Flow rate:
    • 37L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Chromed brass body and spout
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (as part of thermal shock).

    > Delivered with:

    • 1 fixing bracket
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 2 filters

    > Option:

    • Possibility of adding an extension sold separately, facilitating the passage of large containers

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref70802
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションPRESTO Chef
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)342
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)286
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
アメリカ合衆国
アフガニスタン
アイルランド
アンゴラ
ウルグアイ
ソロモン諸島
エルサルバドル
アラブ首長国連邦
アルバニア
ウガンダ
エクアドル
ニューカレドニア
カナダ
アルメニア
イギリス
エジプト
ガイアナ
ニュージーランド
キューバ
イエメン
イタリア
エスワティニ
コロンビア
バヌアツ
グアテマラ
イスラエル
ウクライナ
エチオピア
スリナム
パプアニューギニア
グリーンランド
イラク
エストニア
エリトリア
チリ
フィジー
コスタリカ
イラン
オーストリア
ガーナ
パラグアイ
東ティモール
ジャマイカ
インド
オランダ
ガボン
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ドミニカ共和国
インドネシア
キプロス
カメルーン
ブラジル
トリニダード・ドバゴ
ウズベキスタン
ギリシャ
ガンビア
フランス領ギアナ
ニカラグア
オマーン
クロアチア共和国
ギニア
ベネズエラ
ハイチ
カザフスタン
スイス
ギニア・ビサウ
ペルー
パナマ
カタール
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ケニア
ボリビア