製品の公開
70812 - PRESTO CHEF - Column – deck-mounted mixer – rinsing head
Presto

70812 - PRESTO CHEF - Column – deck-mounted mixer – rinsing head

Google翻訳”,

70812 - プレストシェフ - プロフェッショナルキッチンレンジ - コラム - デッキマウントミキサー - リンスヘッド

仕様
  • > THE PRODUCT BENEFITS

    • Resistant to intensive use
    • Spring flexibility
    • Ergonomic hand shower with continuous flow function, and gripping surface limiting the risk of burns. Tip to absorb shocks. Locking hook to avoid MSDs
    • (musculoskeletal disorders)
    • Reinforced body / column interface
    • Intuitive and ergonomic knobs: easy grip
    • Product design
    • Adjustable wall support
    • PU sheath shower hose to avoid bacterial niches and facilitate cleaning
    • Easy maintenance: presence of a slot under the red / blue patch allowing the passage of a screwdriver
    • Ease of maintenance: availability of all spare parts

    > TECHNICAL SPECIFICATIONS

    > Model:

    • 1/4 turn ceramic head mixer
    • Black M 1/2 '' hand shower with grip surface limiting the risk of burns. Regulated flow 12L / min. User adjustable jet: concentrated or wetting. Anti-scale shower head.
    • Locking hook for continuous flow. Integrated non-return valve.
    • Guide spring for stainless steel hose
    • Adjustable wall support, can be cut from 60 to 200 mm (from column to wall)
    • Adjustable hand shower holder: left or right

    > Recommended working pressure:

    • 1 to 5 bars

    > Flow rate:

    • 12L / min at 3 bar

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2 '' (15x 21)

    > Material and color of finish:

    • Body and column in chromed brass
    • Injected metal hook
    • Material compliant with the "UBA" list

    > Thermal resistance :

    • Withstands a temperature of 75 ° C for 30 minutes (in the context of thermal shock).

    > Delivered with:

    • 1 fixing bracket
    • 1 filter
    • 2 PEX flexible hoses with stainless steel braided nut G1 / 2 '' Lg 660 mm with non-return valves NF
    • 1 stainless steel braided hose (hand shower) Lg 1 m surrounded by a PU sheath, resistant to temperatures up to 90 ° C. Continuous operating temperature at 70 ° C maximum

    > Standards and approvals:

    • Chromed brass body compliant with standards NF EN1982 / NF EN 12164 / NF EN 12165
    • Nickel-Chrome surface treatment according to NF EN12540
    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref70812
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションPRESTO Chef
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-07-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1126
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアル真鍮
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
アメリカ合衆国
アフガニスタン
アイルランド
アンゴラ
ウルグアイ
ソロモン諸島
エルサルバドル
アラブ首長国連邦
アルバニア
ウガンダ
エクアドル
ニューカレドニア
カナダ
アルメニア
イギリス
エジプト
ガイアナ
ニュージーランド
キューバ
イエメン
イタリア
エスワティニ
コロンビア
バヌアツ
グアテマラ
イスラエル
ウクライナ
エチオピア
スリナム
パプアニューギニア
グリーンランド
イラク
エストニア
エリトリア
チリ
フィジー
コスタリカ
イラン
オーストリア
ガーナ
パラグアイ
東ティモール
ジャマイカ
インド
オランダ
ガボン
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ドミニカ共和国
インドネシア
キプロス
カメルーン
ブラジル
トリニダード・ドバゴ
ウズベキスタン
ギリシャ
ガンビア
フランス領ギアナ
ニカラグア
オマーン
クロアチア共和国
ギニア
ベネズエラ
ハイチ
カザフスタン
スイス
ギニア・ビサウ
ペルー
パナマ
カタール
スヴァールバル諸島およびヤンマイエン島
ケニア
ボリビア