製品の公開
Table-mounted black outlet with single tap, removable spout, vacuum
Presto

Table-mounted black outlet with single tap, removable spout, vacuum

Google翻訳”,

725021 - テーブル設置型ブラックコンセント、シングルタップ、取り外し可能な注ぎ口、掃除機、ファーストラボ

仕様
  • Fluid:

    • Vacuum

    Operation:

    • Fluid release and shut-off via ergonomically shaped handwheel: 2.5 handwheel turns
    • Removable splined nozzle Ø 6 mm
    • Direct control

    Flow rate:

    • Adjustable via cartridge

    Connection:

    • Threaded tail M G'1/2

    Using pressure:

    • Minimum: 1 mbar abs
    • Recommended: 1000 mbar abs
    • Maximum: 7 bar (atm)

    Materials and colors:

    • Brass body and nozzle
    • Polypropylene handwheel
    • Black epoxy-painted body: chemical resistance
    • Grey handwheel and plate indicating empty fluid in accordance with EN 13792

    Installation:

    • Mounting on table, work bench

    Safety:

    • Anti-rotation fastening with steel claw washer

    Standards and approvals:

    • Colours complying with NF EN 13792 standard.
技術仕様
  • Unique ref725021
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションLaboratory
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-04-01
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ医療 - 実験室設備

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米