製品の公開
MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250
Presto

MODUL'MIX hospital Mixer Tap CeramicØ40 fixed or swivel spout h300 p250

Google翻訳”,

75145 - MODUL'MIX 病院用混合水栓 セラミック製 Ø40 固定式または回転式注ぎ口 高さ300mm 奥行き250mm

仕様
  • Benefits of the product- Certified French Norm NF Medical

    • Modul'Mix range: modularity of parts and adaptability to needs
    • Retrofitable and customizable
    • Elbow control lever: avoiding manual contact
    • Comfortable height to spout and projection for washbasin
    • Multifunctional cartridge: temperature limit stop with 7 adjustment positions, double flow (hard point at 50% opening).
    • Flow between 4 and 6L / min at 3 bar - in accordance with the French norm standard "Medical"; possible flow modification, in case of disassembly of the limiters, by adjusting screw between 4
    • and 20L / min.
    • Fixed or adjustable spout (optional), removable with smooth interior: facilitates cleaning and disinfection, limits the deposit of the biofilm.
    • Star-shaped flow straighteners: limits the water spray, no water retention.
    • Simple and fast maintenance


技術仕様
  • Unique ref75145
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションModul'mix
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-01-12
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Sanitary ware
  • UNSPSC301815

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米