製品の公開
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Presto

88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower

Google翻訳”,

88870 - PRESTOTEM 2® - TOUCH®と標準サーモスタット混合水栓付きシャワーパネル、ハンドヘルドシャワー

仕様
  • > Working pressure:

    • 1 to 5 bar

    > Flow rate:

    • 6l/min at 3 bar with integrated flow limiter
    • Anti-water-hammering device
    • Hand-held shower on rail with chrome plated slide

    > Flow time:

    • 30 seconds (adjustable)
    • PRESTO TOUCH sensitive switch suitable for the elderly, children and disabled people
    • Start / Stop function

    > Hydraulic supply:

    • G 1/2" (15x21), top or rear water inlet. For rear water inlet, we recommend to add the adaptation kit under the reference 91026.
    • PRESTO TOUCH® tapware and EN 1111 thermostatic mixer tap (NF check valves)
    • Modèle avec pile lithium 6 volts type CRP2 dans boîtier intégré dans le corps du panneau

    > Power supply:

    • 6 V Lithium battery type CRP2 in a case integrated inside the panel

    > Material and finish:

    • Anodised aluminium extruded section (2.5mm thickness)
    • Aluminium removable valve plate, peinted RAL 7005 colour
    • High resistance RAL 7005 coloured ABS covers

    > Functioning:

    • Wide opening panel without the need to dismantle from the wall and shower taps on a removable valve plate

    > Thermal resistance :

    • Resistant to a temperature of 70°C during 30 minutes (for 20 cycles) in case of thermal shocks

    > Security:

    • Automatic shutdown of solenoid valve in case of low battery or sensor damage
    • Anti-scalding safety: flow is immediately stopped if the cold water or hot water is cut off, compliant to French norm EN1111.
    • 30seconds duty flush every 24h after last use, limiting the bacterial growth (Legionella, Pseudomonas...) and adjustable by TOUCH button configuration.
    • Integrated temperature switch limiter, pre-fixed 38°C maximum.

    > Delivered with:

    • G 1/2" (15x21) hoses with revolving nuts
    • MM 1/2" (15x21) straight stop valves and 250 micron filters
    • Fastening screws
    • Instruction manual

    > Standards & approvals :

    • Brass body in accordance with EN 1982, EN 12164, EN 12165
    • Chrome-plated surface treatment in accordance with EN 12540
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
技術仕様
  • Unique ref88870
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションShower Panel.
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-20
  • エディション1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - シャワー

対応地域

アジア ヨーロッパ アフリカ 南アメリカ オセアニア 北米
アゼルバイジャン
アイスランド
アルジェリア
アルゼンチン
オーストラリア
アメリカ合衆国
アフガニスタン
アイルランド
アンゴラ
ウルグアイ
ソロモン諸島
エルサルバドル
アラブ首長国連邦
アルバニア
ウガンダ
エクアドル
ニューカレドニア
カナダ
アルメニア
イギリス
エジプト
ガイアナ
ニュージーランド
キューバ
イエメン
イタリア
エスワティニ
コロンビア
バヌアツ
グアテマラ
イスラエル
ウクライナ
エチオピア
スリナム
パプアニューギニア
グリーンランド
イラク
エストニア
エリトリア
チリ
フィジー
コスタリカ
イラン
オーストリア
ガーナ
パラグアイ
東ティモール
ジャマイカ
インド
オランダ
ガボン
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ドミニカ共和国
インドネシア
キプロス
カメルーン
ブラジル
トリニダード・ドバゴ
ウズベキスタン
ギリシャ
ガンビア
フランス領ギアナ
ニカラグア
オマーン
クロアチア共和国
ギニア
ベネズエラ