製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
presto/products/61e26eae-f739-4f7e-9962-f992d2ed10fa
ホーム
カテゴリー
サニタリー
浴室アクセサリー
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
で利用可能です。 アメリカ合衆国
Presto
フォロー
アーカイブ
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
ダウンロードできません (ファイルはアーカイブされています)
仕様
仕様
Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
技術仕様
技術仕様
Unique ref
PRE030018
コレクションセット
Sanitary
コレクション
Shower
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-12-20
エディション
1
リンク
リンク
製品のURL
http://www.prestodatashare.com/centretelechargement/index.php?lang=GB&refs=38022
技術説明
http://www.prestodatashare.com/espacedoc/Fiches_Techniques/GB/38022.pdf
関連
関連
設計国
フランス
製造国
フランス
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
サニタリー - 浴室アクセサリー
類似製品
Presto
57100NM - PRESTO LINEA® - Wall-mounted single sensor tap
ダウンロード
Presto
75235 - SANIFIRST - ROBINETTERIE SANTÉ - Wall mount kit for 150 mm span, with integrated hot and cold water loop-back with solder connection
ダウンロード
Presto
30311 - Short tube wall-mounted spout ø26 mm, 120 mm, for partition 1-50 mm, M1/2
ダウンロード
Presto
Stainless Steel Hook
ダウンロード
Presto
Electronic soap and gel dispenser, 800 ml, batteries, brushed stainless steel 304
ダウンロード
Presto
PRESTO SLIM - SLIM deck-mounted soap dispenser, mains powered.
ダウンロード