製品を公開する
38320 PRESTO P500S Back arrival
Presto
アーカイブ

38320 PRESTO P500S Back arrival

仕様
  • Variants : 38320 Connexion type : - G 1/2 (15x21) male rear supply. cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
技術仕様
  • 固有参照番号PRE030021
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-12-20
  • 版番号1
関連
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 浴室アクセサリー