製品を公開する
105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete
Presto AB

105544 Indoor Riser Cabinet 500x500x220mm Complete

Google翻訳,


SS 3654に準拠したデカール、ロック、ファイヤーキャビネットキーを含むバルブキャビネット。バルブキャビネットには、いくつかの寸法と色があります。標準バージョンのRAL9010ホワイト。バルブキャビネットは、Prestoの完全な入口と出口に適合しています。

技術仕様
  • 固有参照番号indoor-riser-cabinet-500x500x220mm-complete105544
  • 製品ファミリDry&Wet Riser
  • 製品グループOutlet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-18
  • 版番号1
  • 高さ(mm)500
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)220
関連
  • 主要素材メタル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
分類
  • BIMobjectカテゴリー防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名称Fire protection systems
  • Uniclass 2015 コードSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 説明Water fire extinguishing systems

対応地域

ヨーロッパ
スウェーデン
デンマーク
ノルウェー
フィンランド