概要
シグネチャーオプティカシリーズSIGA-OSCD煙探知器は、高度な光検知技術を実用的な設計にもたらし、効率を高め、設置時間を節約し、コストを削減し、生命の安全と財産保護機能を拡張します。継続的な自己診断は長期にわたる信頼性を保証し、環境補償はメンテナンスコストの削減に役立ちます。
SIGA-OSCDは、煙の早期検出のための光学的検出と、一酸化炭素検知の追加要素の組み合わせを提供します。その結果、2つの役割を担う検出器が生まれました。火災の兆候がないか環境を継続的に監視し、目に見えないが致命的な一酸化炭素を監視しています。
すべてのSignatureOpticaシリーズ検出器と同様に、SIGA-OSCDは、複数の光学センサーからアナログ情報を収集し、このデータをデジタル信号に変換するインテリジェントデバイスです。 SIGA-OSCDは、複数の検出角度と組み合わせた2つの光波長を利用して、実際の煙を表していない粒子を区別します。パーティクルデータはデジタルフィルターに入力され、一連の比率をフィードして、妨害源に典型的な信号パターンを除去し、不要なアラームを減らします。アラームを決定するために、検出器のオンボードマイクロプロセッサがすべての光学センサーの読み取り値を測定および分析し、この情報を事前にプログラムされた設定と比較します。また、検出器はCOセンサーとは独立して煙センサーを分析し、火災警報、生命安全CO警報、またはその両方を開始するかどうかを決定します。
対応地域
| 北米 |
|---|
アメリカ合衆国 |