製品を公開する
OSMO Kitchen mixer round stainless
Presto Ibérica

OSMO Kitchen mixer round stainless

Google翻訳,
Presto Ibérica OSMO 10548399 ハイシンクミキサー
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 ° C. • Brass construction with stainlesss steel. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One – piece mixer cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flox rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/min. Supplied with 3/8” female exible hoses and 37 cm long.
技術仕様
  • 固有参照番号10548399
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-07
  • 版番号1
  • 高さ(mm)287
  • 幅(mm)153
  • 奥行き(mm)299
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)2.3
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20
  • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア