製品を公開する
4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC ECOWashbasin Tap Mixer

Google翻訳,
カウンターに固定する、クロームメッキ真鍮ボディのエコロジカル シャットオフ ミキサー アンチブロッキング タップ。押しボタン式のミキサー。モデル: 10610 - 10611。
仕様
  • *Automaticd safety-lock: 10 ± 2 s. *Flow rate: 3,8 l/min. *With aerator. *Mixer tap with press button and optional temperature limiter. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with seal, washer, 1/2 and 350 mm inox flexible hose brida, two stopckc. *Non-return valves to prevent the intercommunication os hot and cold water. *Gross weight: 2,450 Kg. *Equipped with sfety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage. *Water saving: 57%.
技術仕様
  • 固有参照番号10610
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)144
  • 幅(mm)49
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア