製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/def5e236-7d79-4f14-8818-c8e7454306ec
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap
利用できない地域: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
1000 C Wall-Mounted Toilet Tap
Google翻訳,
原文を見る
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用プッシュ式エコロジカル フラッシュ バルブ。サイポン防止装置が組み込まれています。モデル: 15002。
ダウンロード
仕様
仕様
*Automatic closing: 4 ± 2s. *Flow: 1,2 l/s. *3/4 male inlet. *Supplied with: seal, washer and union nut for Ø28 mm. *Antisipon device incorporated. *Minimum pressure needed: 0,900 bar. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Multidirectional press-button. *Chromed brass body, non-corrosive internal pieces. *Gross weight: 0,530 Kg. *Water saving: 55%. *Without stopcock.
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
15002
製品ファミリ
Faucets
製品グループ
WC
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-11-12
版番号
1
高さ(mm)
229
幅(mm)
60
奥行き(mm)
59
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoiberica.com/producto/1000-c-eco/
技術説明
https://www.prestoiberica.com/producto/1000-C-Eco/ficha-tecnica/
関連
関連
主要素材
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC コード
3018
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
ダウンロード