製品を公開する
Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D
Presto Ibérica

Self-supporting frame support for WC with mechanical flush XT IE 2D

Google翻訳,
機械式フラッシュ付き WC 用自立型フレーム サポート XT IE 2D モデル: 18560 - 18562 - 18563 - 18564。
仕様
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
技術仕様
  • 固有参照番号18560
  • 製品ファミリFrames
  • 製品グループWC
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)1185
  • 幅(mm)500
  • 奥行き(mm)84
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)15.6
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Systems
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア