製品を公開する
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock
    Presto Ibérica

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap with stopcock

    Google翻訳,
    クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用プッシュ式フラッシュバルブ内蔵。モデル: 19320 - 19322 - 19323 - 19324 - P2619320 - P3119320。
    仕様
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *With stopcock. *Brass plate (chromed, white, black or INOX option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    技術仕様
    • 固有参照番号19320
    • 製品ファミリFaucets
    • 製品グループWC
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-11-12
    • 版番号1
    • 高さ(mm)271
    • 幅(mm)160
    • 奥行き(mm)115
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
    • UNSPSC コード3018
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II コードD2010
    • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア