製品を公開する
510 Washbasin Tap
Presto Ibérica

510 Washbasin Tap

Google翻訳,
510 ピラータップ用プッシュペダル。モデル: 23400。
仕様
  • *Body and push button in chrome brass, interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *1/2 male inlet and outlet. *Automatic closing: 4 ± 2 s. *Chromed brass pedal and stainless steel plate.*Gross weight: 1,100 kg.
技術仕様
  • 固有参照番号23400
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)94
  • 幅(mm)96
  • 奥行き(mm)219
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア