製品を公開する
4000 SBC Washbasin Tap Mixer
Presto Ibérica

4000 SBC Washbasin Tap Mixer

Google翻訳,
カウンターに固定するためのタイマー付き洗面台用混合栓の詰まり防止用蛇口。モデル: 28610 - 28611。
仕様
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Flow rate: 6 l/min. *Multidrectional lever opening. *Push-button opening with temperature selection by a manual 180ª turn. *Adjustable temperature limits. *Chromed brass body, internal parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with flange, 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Gross weight: 2,450 Kg. *Supplied with 1/2 and 350 mm flexible inox hose, 2 stopcocks and non-return valves. *Equipped with a safety system that prevents the continuous flow of water in case of voluntary blockage.
技術仕様
  • 固有参照番号28610
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)144
  • 幅(mm)49
  • 奥行き(mm)164
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア