製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/e94a2d0e-e3d3-4721-832c-570e2a13041f
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.
利用できない地域: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
Wall-Mounted Washbasin Spout 100 mm.
Google翻訳,
原文を見る
ブレーカー付きのクロムメッキ真鍮の壁に固定するためのストレートスパウト。モデル: 30710 - 30600 - 30650。
ダウンロード
仕様
仕様
*With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
30710
製品ファミリ
Faucets
製品グループ
Basins
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2019-11-12
版番号
1
高さ(mm)
50
幅(mm)
50
奥行き(mm)
145
リンク
リンク
製品のURL
https://www.prestoiberica.com/producto/cano-lavabo-recto-100-mm-2/
技術説明
https://www.prestoiberica.com/producto/Cano-lavabo-recto-100-mm/ficha-tecnica/
関連
関連
主要素材
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
UNSPSC 名称
Plumbing fixtures
UNSPSC コード
3018
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
CSI UniFormat II コード
D2010
CSI UniFormat II タイトル
Plumbing Fixtures
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード