製品を公開する
Wall-Mounted Washbasin Spout 150 mm.
Presto Ibérica

Wall-Mounted Washbasin Spout 150 mm.

Google翻訳,
ブレーカー付きのクロムメッキ真鍮の壁に固定するためのストレートスパウト。モデル: 30715。
仕様
  • *With breaker. Male inlet 1/2. *Chrome-plated brass spout. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps.
技術仕様
  • 固有参照番号30715
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)50
  • 幅(mm)50
  • 奥行き(mm)185
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア