製品を公開する
ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap
Presto Ibérica

ARTE Built-In Wall-Mounted Urinal Tap

Google翻訳,
クロームメッキ真鍮ボディの埋め込み設置用エコタイマー単水栓。モデル: 31800。
仕様
  • *Automatic closing: 5 ± 1s. *Flow: 5 l/minute to 3 bar. *Female inlet and outlet 1/2. *Body and trim in chromed brass. *Intermediate fixing plate. *Vandal-resistant, without visible screws. *Push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire timing mechanism. *Inner parts made of materials resistant to corrosion and lime scale. Stainless steel screws. *With intermediate fixing plate, chrome-plated brass trim and concealed screws. *Flow rate adjustable by the installer according to the pressure. *Gross weight: 0.572 Kg. *Water Saving: 76%
技術仕様
  • 固有参照番号31800
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループUrinal
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)90
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)78
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア