製品を公開する
ALPA 80 Wall-Mounted Shower pivotable
Presto Ibérica

ALPA 80 Wall-Mounted Shower pivotable

Google翻訳,
Presto ALPA 80 蛇口、自動流量調整器、フランジ チューブ、クロムメッキ真鍮製回転フィッティングとシャワー ヘッド、黒色 PVA プッシュ ボタンが付属しています。モデル: 35901。
仕様
  • *Chrome-plated brass body, push-button and internal parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Built-in non-return valves that prevent the mixing of hot and cold water, according to EN 1717. * High temperature adjustment sensitivity using a push-button with 180º rotation temperature selection. *Male inlet and outlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *Automatic closing: 30s (-10s. /+5s). *Push-button opening for selecting the water temperature and activating the tap opening. *PVA push-button. *Safety device that allows the installer to limit the temperature of the hot water to 40º C, in maximum opening position. *Built-in flow regulator (Models with drain valve do not contain a flow regulator). *Gross weight: 2.670 Kg.
技術仕様
  • 固有参照番号35901
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • 版番号1
  • 高さ(mm)934
  • 幅(mm)90
  • 奥行き(mm)191
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア