製品を公開する
NINE Shower mixer with shower accessories
Presto Ibérica

NINE Shower mixer with shower accessories

Google翻訳,
プレスト イベリカ ナイン 4623000 - 4623011 - 4623016 - 4623500 シャワーミキサー クロム シャワーキット付き
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished, white o black. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. One - piece cartridge with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam and trim. Flow rate at 3 bar and maximum opening 12 l/minute. Supplied with shower kit.
技術仕様
  • 固有参照番号4623000
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-07
  • 版番号1
  • 高さ(mm)96
  • 幅(mm)215
  • 奥行き(mm)215
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass 2015 コードPr_40_20
  • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass 番号23-31 11 00
  • OmniClass タイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア