製品の公開
NINE Shower mixer column with 200mm spray
Presto Ibérica

NINE Shower mixer column with 200mm spray

Google翻訳”,
プレスト イベリカ ナイン 46250100 サーモスタット式シャワーミキサーコラム(シャワーキット付き、クロムメッキ)
仕様
  • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by wheel. Cold touch system. Cartridge diameter 1/2 lap. Thermostatic diameter 25 mm. Distribution ceramic frame. 3/4 female inlet. Supplied with 1/2 to 3/4 eccentric cam, trim, flexible hose, holder shower and handshower diameter 100 mm 4 functions. Sprayer inox finish chrome diameter 250 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 11,9 l/minute. Adjustable spray bar support. Inverter integrated in command.
技術仕様
  • Unique ref46250100
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションShowers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-07-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1416
  • 幅(mm)280
  • 奥行き(mm)280
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア