製品の公開
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
NINE Kitchen mixer 90º spout
    Presto Ibérica

    NINE Kitchen mixer 90º spout

    Google翻訳”,
    プレスト イベリカ ナイン 4628800 - 4628811 - 4628816 ハイシンクミキサー クロム
    仕様
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome, black and white. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20,9 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 45 cm long.
    技術仕様
    • Unique ref4628800
    • コレクションセットFaucets
    • コレクションKitchen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-07-14
    • エディション1
    • 高さ(Mm)294
    • 幅(mm)106
    • 奥行き(mm)106
    関連
    • 主なマテリアルクロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass2015コードPr_40_20
    • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
    • MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClassNumber23-31 11 00
    • OmniClassタイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア