製品の公開
Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap
Presto Ibérica

Arte CM Wall-Mounted Washbasin Tap

Google翻訳”,
クロムメッキ真鍮ボディの壁取り付け用エコタイマー式水栓。モデル: 66900。
仕様
  • *Automatic closing: 10 ± 2 s. *With 6 l/minute flow regulator. *Male inlet 1/2. *Outlet with built-in curved spout, length 107 mm. Push-button opening with an anti-blocking system that prevents the continuous outflow of water by means of instantaneous closing in the event of voluntary blocking of the push-button. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Head temperature selection. *Stainless steel cover 200 x 200 mm. *Flush box and intermediate fixing plate manufactured with antioxidant protection. *Interchangeable head with Presto Arte AM. *Gross weight: 3.310 kg. *Water Saving: 33%.
技術仕様
  • Unique ref66900
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-11-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)200
  • 幅(mm)200
  • 奥行き(mm)226
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC3018
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • UniFormatIIコードD2010
  • UniFormatIIタイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ