製品を公開する
DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO SENSIA Washbasin Tap Electronic

Google翻訳,
アクティブ赤外線による特許取得済みの検出システムを備えた電子タップ。モデル: 79000 - 79001 - 79010 - 79011。
仕様
  • *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) *Permitted water temperature: 10-60ºC (max. 70ªC) *Recognition of its environment: allows adaptation to all kinds of washbasins or urinals. *Great water savings, energy savings and improved hygienic conditions. *View installation case: Lid with security screws. *Weight: 1,300 kg. *LED system indication for low battery, in battery option. *Automatic safety-lock system with low battery. *Leaks internal connections.
技術仕様
  • 固有参照番号79000
  • 製品ファミリElectronic Faucets
  • 製品グループBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)187
  • 幅(mm)77
  • 奥行き(mm)174
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア