製品を公開する
DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic
Presto Ibérica

DOMO TOUCH Washbasin Tap Electronic

Google翻訳,
タッチ テクノロジー搭載の電子洗面台用蛇口、Presto Domo Touch L モデル、カウンターに固定用。モデル: 79050 - 79051。
仕様
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Automatic opening at 10 seconds, modifiable by installer. *Constant flow of 6 l / min (with pressures above 1 bar.) Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Recommended water temperature: 10 – 60 ºC (maximum 70ºC). LED system indication for low battery, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg.*View installation case: lid with security screws. *Leak internal connections. *Automatic safety-lock system in case of electrical failure or low battery. *Automatic rinsing in 24 h. *Supplied with: fixation elements: seal and washer;50 mm flexible hose, 1/2" nut. *Stopcock set in square to 1/2 inlet and 1/2 outlet. *CR-P2 battery 6V litium or 12 V power adapter.
技術仕様
  • 固有参照番号79050
  • 製品ファミリElectronic Faucets
  • 製品グループBasin
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-10-22
  • 版番号1
  • 高さ(mm)187
  • 幅(mm)77
  • 奥行き(mm)174
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア