製品を公開する
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
THEO ELEC Kitchen electronic mixer
    Presto Ibérica

    THEO ELEC Kitchen electronic mixer

    Google翻訳,
    プレスト・イベリカ テオ・エレク 79380 - 79330 - 79331 - 79381 キッチン用電動ミキサー
    仕様
    • Saving water and energy. * Automatic process of adaptation to the environment. *Simple maintenance and excellent sealing. *Components integrated in the faucet for easy installation and increased anti-vandalism protection. *Mixer with brass handle designed for greater comfort and provided with color indications. Recommended use pressure: 1-5 bar (min, 0.8 – max. 8 bar). *Low battery indication by communication LED, in battery model. *Gross weight: 1,300 kg. *Watertight internal connections. *Automatic closing in case of exhausted battery. *Automatic rinsing every 24 hours.
    技術仕様
    • 固有参照番号79380
    • 製品ファミリFaucets
    • 製品グループKitchen
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-16
    • 版番号1
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード27 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルAudio-Video Systems
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア