製品を公開する
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品を公開する
無料登録
ログイン
prestoiberica/products/acf1b364-41b2-4a74-9e7c-39af926381aa
ホーム
カテゴリー
サニタリー
蛇口・混合栓
THEO DARK Recessed Shower mixer
利用できない地域: アメリカ合衆国
Presto Ibérica
フォロー
THEO DARK Recessed Shower mixer
Google翻訳,
原文を見る
プレスト イベリカ テオ ダーク 8637300 - 8637336 シャワーミキサー シングルレバー 埋め込み式 クロム
ダウンロード
仕様
仕様
Faucet made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without shower accessories.
技術仕様
技術仕様
固有参照番号
8637300
製品ファミリ
Faucets
製品グループ
Showers
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2026-06-16
版番号
1
高さ(mm)
160
幅(mm)
110
奥行き(mm)
70
リンク
リンク
製品のURL
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-empotrable-1-via-theo-cromo/
技術説明
http://www.prestoiberica.com/griferia-bano/grifo-ducha-empotrable-1-via-theo-cromo/ficha-tecnica/
関連
関連
主要素材
クロム
設計国
スペイン
製造国
スペイン
正味重量(kg)
0.91
分類
分類
BIMobjectカテゴリー
サニタリー - 蛇口・混合栓
IFC分類
サニタリーターミナル
Uniclass 2015 コード
Pr_40_20
Uniclass 2015 説明
Sanitary fittings and accessories
CSI MasterFormat 2014 コード
22 41 00
CSI MasterFormat 2014 タイトル
Residential Plumbing Fixtures
OmniClass 番号
23-31 11 00
OmniClass タイトル
Faucets
対応地域
南アメリカ
北米
ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア
類似製品
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
ダウンロード
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
ダウンロード
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
ダウンロード
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
ダウンロード
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
ダウンロード
FontanaShowers
Kimberley Chrome Finish Bathroom Sink Faucet
4.3
(
6
)
ダウンロード