製品の公開
CHIP Basin mixer
Presto Ibérica

CHIP Basin mixer

Google翻訳”,
プレスト イベリカ チップ 8825000 - 8824000 洗面器用混合栓 クロム
仕様
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Body for single hole installation. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Flow rate 10 l/min at 3 bar and maximum opening. With hidden aerator. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
技術仕様
  • Unique ref8825000
  • コレクションセットFaucets
  • コレクションBasins
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-06-23
  • エディション1
  • 高さ(Mm)155
  • 幅(mm)75
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • Uniclass2015コードPr_40_20
  • Uniclass2015詳細Sanitary fittings and accessories
  • MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClassNumber23-31 11 00
  • OmniClassタイトルFaucets

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア