製品を公開する
SEVEN Basin mixer
SEVEN Basin mixer
    Presto Ibérica

    SEVEN Basin mixer

    Google翻訳,
    プレスト イベリカ セブン 90045000 - 90044000 - 90045026 洗面器用混合栓 クロム
    仕様
    • Permissible water temperature: the component materials of the tap parts can withstand a maximum temperature of 70 °C. Brass construction with polish chrome finished. Minimum usage pressure: 0,5 bar. Operation by lever. Single hole-mounting. One - piece cartridge mixer with ceramic discs. Cartridge diameter 35 mm. Flow rate at 3 bar and maximum opening 20 l/minute. Supplied with 3/8 female flexible hoses and 37 cm long. Supplied without click clack waste.
    技術仕様
    • 固有参照番号90045000
    • 製品ファミリFaucets
    • 製品グループBasins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2026-06-30
    • 版番号1
    • 高さ(mm)109
    • 幅(mm)62
    • 奥行き(mm)62
    関連
    • 主要素材クロム
    • 設計国スペイン
    • 製造国スペイン
    分類
    • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • Uniclass 2015 コードPr_40_20
    • Uniclass 2015 説明Sanitary fittings and accessories
    • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
    • OmniClass 番号23-31 11 00
    • OmniClass タイトルFaucets

    対応地域

    南アメリカ 北米 ヨーロッパ
    アルゼンチン
    エルサルバドル
    スペイン
    ウルグアイ
    グアテマラ
    ポルトガル
    エクアドル
    コスタリカ
    ガイアナ
    トリニダード・ドバゴ
    コロンビア
    ニカラグア
    スリナム
    パナマ
    チリ
    ホンジュラス
    パラグアイ
    メキシコ
    フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
    ブラジル
    フランス領ギアナ
    ベネズエラ
    ペルー
    ボリビア