製品を公開する
ALPA 80 Wall-Mounted Security Shower Tap W. Drain Valve
Presto Ibérica

ALPA 80 Wall-Mounted Security Shower Tap W. Drain Valve

Google翻訳,
クロムメッキ真鍮ボディとプッシュボタンを備えた、組み込み設置用のタイマー付きセキュリティ混合水栓。モデル: 99050。
仕様
  • Drain valve for draining the shower column in accordance with the requirements of the standard. Water saving thanks to the timer and the PA anti-blockage safety system which prevents continuous water flow if the push button is blocked. The tap starts to dispense water as soon as the push button is released. Drain valve at the rear. When disinfection is required, to allow the continuous flow of water through the sprayer, it will be enough to open this valve, which will open the shower by vacuum. Push button rotation limiter to limit the maximum temperature of use. Welded parts to avoid disassembly. Built-in non-return valves, which prevent the cold water from communicating with the hot water. Installation bracket with the possibility of adjustment to correct off-centring and facilitate installation. Includes safety button to fit the partition wall. It is necessary to specify the thickness of the partition wall. Flow rate 8 l/min. Automatic closing: 30s (-10s/+5s). 3/4 inlet and outlet connections. Permissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70°C to allow anti-legionella thermal disinfection to be carried out. Supplied with non-return valves, 8 l/min flow regulator, automatic drain valve and installation bracket. Recommended working pressure: 1-5 bar. Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. Push button opening.
技術仕様
  • 固有参照番号99050
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-02-24
  • 版番号1
  • 高さ(mm)102
  • 幅(mm)96
  • 奥行き(mm)312
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
  • 正味重量(kg)1760
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 46 19
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルSecurity Showers
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア