製品を公開する
XT-65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack
Presto Ibérica

XT-65 Wall-Mounted Shower antivandal Tap pack

Google翻訳,
シャワー ヘッドとクロムメッキ真鍮製の耐破壊性ボディを備えた壁取り付け用タイマー付き水栓アセンブリ。モデル: LEG65040。
仕様
  • *Automatic closing at 30 +5s -10s. *Male inlet 3/4. *Flow: 8 l/minute. *push-button opening. *Interchangeable head comprising the entire tap mechanism. *Body and push-button in chrome-plated brass, interior parts in materials resistant to corrosion and limescale deposits. *Supplied with fixing screws, coupling nuts and gaskets for Ø 16 x 18 mm tube. *Built-in flow regulator. *Gross weight: 2.310 Kg.
技術仕様
  • 固有参照番号LEG65040
  • 製品ファミリFaucets
  • 製品グループShower
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-09-01
  • 版番号1
  • 高さ(mm)890
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)150
関連
  • 主要素材クロム
  • 設計国スペイン
  • 製造国スペイン
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - 蛇口・混合栓
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • UNSPSC 名称Plumbing fixtures
  • UNSPSC コード3018
  • CSI MasterFormat 2014 コード22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II コードD2010
  • CSI UniFormat II タイトルPlumbing Fixtures

対応地域

南アメリカ 北米 ヨーロッパ
アルゼンチン
エルサルバドル
スペイン
ウルグアイ
グアテマラ
ポルトガル
エクアドル
コスタリカ
ガイアナ
トリニダード・ドバゴ
コロンビア
ニカラグア
スリナム
パナマ
チリ
ホンジュラス
パラグアイ
メキシコ
フォークランド諸島 (マルビナス諸島)
ブラジル
フランス領ギアナ
ベネズエラ
ペルー
ボリビア