製品の公開
Elbow Switch Prisma Button 1200
Elbow Switch Prisma Button 1200
Elbow Switch Prisma Button 1200
    PrismaTibro

    Elbow Switch Prisma Button 1200

    Google翻訳”,

    エルボースイッチ、アクティベーションパネル

    同一の機能

    すべてのモデルは同じ機能を提供します: 300、800、1200。

    積極的な過度の暴力からの保護を備えた破壊行為防止

    Prisma Buttonは耐久性のあるアルミニウムで保護され、電子部品はシリコンで密閉されています。アクティブ過度衝撃保護機能により、Prisma Buttonは過度な衝撃を許容しません。過度な衝撃を受けた場合、ボタンは自動的にシャットダウンして電子部品を保護し、長年にわたって動作し続けます。Prisma Buttonがへこんだり変形したりした場合でも、再調整を行い、通常通りの機能を再現します。

    蹴って

    DIPスイッチを使ってキック機能をオンにすれば、Prisma Buttonを乱暴に扱うことができます。蹴ったり、ぶつかったり、ぶつけたり。Prisma Buttonはあなたのメッセージをドアの自動ドアに送ります。

    ローカリゼーションサウンド
    音は、ユーザーがエルボースイッチまでたどり着くのを助けます。これは誰にとっても、特に視覚障害のある方にとって役立つ補助です。内蔵の定位音は明瞭で聞き取りやすい音を発し、複雑な環境や見慣れない環境でもユーザーをエルボースイッチまで導きます。音による指示に頼っている人にとって、確実な方向感覚を確保します。

    厳しい要件の場合

    Prisma Buttonは、病院などの環境で求められる衛生基準を満たすように開発されました。滑らかな表面と堅牢な部品により、汚れや細菌の付着を防ぎます。アルミニウムとポリアミド製です。

    ナースベッド

    Prisma Buttonには、医療従事者の業務を少し楽にする機能が搭載されています。2つのリレーを使用することで、ナースベッドの開閉や、様々な方法でのドアの開閉が可能になります。設定は、プッシュボタンのディップスイッチを使って設置現場で簡単に行えます。

    フロントパネル全体がタッチセンサー式です
    Prisma ボタンは、黒いアルミニウムの前面全体にタッチ感度を備えています。

    通知

    エルボースイッチを押したことを確認できる何かが足りないと感じていませんか?もちろん、ドアが開く以外に確認方法があります。Prisma Buttonの内側にあるディップスイッチで通知音をオンにするだけで、Prisma Buttonがビープ音を鳴らし、信号が送信されたことを確認します。

    コントラスト
    Prisma Buttonは、ボタン自体にコントラストを生み出す設計となっているため、背景のコントラストは不要です。シルバーの外側の輪郭とアルミニウム製の黒いプッシュフロントが、Prisma Buttonの視認性を高めています。外側の輪郭とプッシュフロントのコントラストは0.8 NCSで、視覚に障がいのある方でもドアオープナーを見つけやすく、アクセシビリティを向上させています。

    2つの異なる機能

    Prisma Button 1200 には、2 つの異なる回路基板があるため、エルボ スイッチの上部と下部に 2 つの異なる機能を設定する機能が含まれています。

    仕様
    • Vandal proof, active excessive violence protection

      IK10

      Notification sound possible

      57 dBc, 2000 Hz

      Extended push settings

      1.5, 3 or 6 seconds

      Suitable in healthcare

      PTS Forum, Swedish association
      for healthcare hygiene

      Nurse bed settings possible 

      Double door control

      Kick setting

      Kick switch

      Settings easily adjusted 

      Dip-switches

      Indoors, outdoors

      IP56

      Fire Classification

      PA 6.6

      Lids, combinations

      Alternative 1: Top lid with out screw, bottom lid with screw
      Alternative 2: Both lids with screws

      Softfront

      Soft front, private label

      Push and Hold sticker

      Instructions extended push

      Circuit Board With double relay

      2 pcs

      Relay

      Relay 1: one change over contact
      Relay 2: one change over contact, one closing contact

      Relay, rated current

      Relays max rated current/pole: 2A
      Max total: 6A

      Contrasting

      NCS 0,8

      Mounting height symbol

      Accessibility height from floor: 800 mm

      SundaHus

      Class A

      Byggvarubedömning

      Accepted

      Made in Sweden

      PrismaTibro

      Warranty

      5 years
    技術仕様
    • Unique refprisma-button-1200
    • コレクションセットPrisma Button
    • コレクションPrisma Button 1200
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-22
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1169
    • 幅(mm)95
    • 奥行き(mm)25
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルポリアミド
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)1.9
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - 自動ドア
    • IFC分類ドア
    • ETIM コードEC001351
    • ETIM 名Push button panel door communication
    • Uniclass2015コードPr_75_51_17_66
    • Uniclass2015詳細Push button switches
    • MasterFormat 2014 コード40 78 19
    • MasterFormat 2014 タイトルSwitches and Push Buttons
    • OmniClassNumber23-35 37 49
    • OmniClassタイトルPush Button Switches

    対応地域

    ヨーロッパ
    アイスランド
    イギリス
    スウェーデン
    デンマーク
    ノルウェー
    フィンランド