エルボースイッチ、アクティベーションパネル
同一の機能
すべてのモデルは同じ機能を提供します: 300、800、1200。
積極的な過度の暴力からの保護を備えた破壊行為防止
Prisma Buttonは耐久性のあるアルミニウムで保護され、電子部品はシリコンで密閉されています。アクティブ過度衝撃保護機能により、Prisma Buttonは過度な衝撃を許容しません。過度な衝撃を受けた場合、ボタンは自動的にシャットダウンして電子部品を保護し、長年にわたって動作し続けます。Prisma Buttonがへこんだり変形したりした場合でも、再調整を行い、通常通りの機能を再現します。
蹴って
DIPスイッチを使ってキック機能をオンにすれば、Prisma Buttonを乱暴に扱うことができます。蹴ったり、ぶつかったり、ぶつけたり。Prisma Buttonはあなたのメッセージをドアの自動ドアに送ります。
ローカリゼーションサウンド
音は、ユーザーがエルボースイッチまでたどり着くのを助けます。これは誰にとっても、特に視覚障害のある方にとって役立つ補助です。内蔵の定位音は明瞭で聞き取りやすい音を発し、複雑な環境や見慣れない環境でもユーザーをエルボースイッチまで導きます。音による指示に頼っている人にとって、確実な方向感覚を確保します。
厳しい要件の場合
Prisma Buttonは、病院などの環境で求められる衛生基準を満たすように開発されました。滑らかな表面と堅牢な部品により、汚れや細菌の付着を防ぎます。アルミニウムとポリアミド製です。
ナースベッド
Prisma Buttonには、医療従事者の業務を少し楽にする機能が搭載されています。2つのリレーを使用することで、ナースベッドの開閉や、様々な方法でのドアの開閉が可能になります。設定は、プッシュボタンのディップスイッチを使って設置現場で簡単に行えます。
フロントパネル全体がタッチセンサー式です
Prisma ボタンは、黒いアルミニウムの前面全体にタッチ感度を備えています。
通知
エルボースイッチを押したことを確認できる何かが足りないと感じていませんか?もちろん、ドアが開く以外に確認方法があります。Prisma Buttonの内側にあるディップスイッチで通知音をオンにするだけで、Prisma Buttonがビープ音を鳴らし、信号が送信されたことを確認します。
コントラスト
Prisma Buttonは、ボタン自体にコントラストを生み出す設計となっているため、背景のコントラストは不要です。シルバーの外側の輪郭とアルミニウム製の黒いプッシュフロントが、Prisma Buttonの視認性を高めています。外側の輪郭とプッシュフロントのコントラストは0.8 NCSで、視覚に障がいのある方でもドアオープナーを見つけやすく、アクセシビリティを向上させています。
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
アイスランド |
イギリス |
スウェーデン |
デンマーク |
ノルウェー |
フィンランド |