製品の公開
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check
    pro clima

    INTELLO X PLUS Reinforced all-round hydrosafe® high-performance vapour check

    Google翻訳”,
    INTELLO X PLUS、強化型オールラウンド hydrosafe® 高性能蒸気チェック、垂木または壁フレームワークの間に設置された断熱材の内側、または吹き付け断熱材を含むすべての繊維断熱材と組み合わせて外装断熱材の下の硬い下地の上に直接使用する蒸気チェック (別名: 蒸気制御または遅延) メンブレン。このメンブレンは、内部クラッディングのない未改造スペースなど、拡散紫外線に永続的にさらされる場合があります。外側から改修し、2 層の断熱材の間に設置する場合、2 層の断熱材の選択肢はミネラル ウールまたはロック ウールに限定されます。外部ミネラル ウール断熱材の厚さは、プロジェクトごとに計算する必要があります。ドイツの pro clima のテクニカル サポートにお問い合わせください。適切な設計計算を行った後、傾斜屋根、陸屋根、緑の屋根など、拡散が外部に開放されている、または拡散が密閉されている建物コンポーネントに使用できます。
    仕様
    • Areas of application, Vapour check (alternate terms: vapour control or retarder) membrane for use on the inside of insulation installed between rafters or wall framework, or directly on top of a hard subsurface underneath exterior insulation in combination with all fibrous insulation materials – including blown-in insulation materials. This membrane can be permanently exposed to diffuse UV light – e.g. in unconverted spaces without inner cladding. In the case of refurbishment from the outside and installation between two layers of insulation, the choice of insulation materials for the two layers is limited to mineral or rock wool. The thickness of the external mineral wool insulation needs to be calculated on a project-specific basis; please contact Technical Support at pro clima in Germany for assistance. It can be used on building components that are diffusion-open to the outside or are diffusion-tight, e.g. pitched, flat or green roofs, after appropriate design calculations have been carried out.
    技術仕様
    • Unique refintello-x-plus
    • コレクションセットvariable vapour barrier
    • コレクションBuilding Material
    • タイプ建築資材
    • 公開日2024-09-04
    • エディション1
    • 高さ(Mm)0.7
    • 幅(mm)1.5
    関連
    • 主なマテリアルポリプロピレン
    • 副マテリアル ポリマー
    • 設計国ドイツ
    • 製造国ドイツ
    • 正味重量(kg)170
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • OmniClassNumber23-13 25 27
    • OmniClassタイトルVapor Barriers