製品の公開
Emseal 20H System - below-grade wall expansion joint
Sika

Emseal 20H System - below-grade wall expansion joint

Google翻訳”,

Sika Emseal 20H システムは、永久弾性の高密度連続気泡ポリウレタンフォームにアクリルポリマー改質の水ベースのアスファルトエマルションを含浸させることによって製造される、実証済みの予備成形発泡シーラントです。主に低学年の用途で使用されます。建築およびエンジニアリングのコミュニティは、30 年以上にわたって 20H System のパフォーマンスの恩恵を受けてきました。

注: 20H システムは、デッキジョイント用途ではDSM システムに、低グレード用途ではBG システムとDSM-DS に置き換えられました。 20H システムは、従来の仕様および地下のポジティブ側壁接合部への設置用に引き続き存在します。

特徴

  • 防水性を保証
  • プラス側から設置する屋外垂直地下壁用の一次シール
  • 非侵襲的な固定
  • 隙間凹凸にも対応
  • サイズ切り替えによりジョイントギャップの変化に対応
  • 断熱性

用途

  • コンクリート基礎
  • 擁壁
  • 地下拡張ギャップ

サイズ

公称サイズ: 1/2インチ (12mm) ~ 4インチ (100mm)

動き

合計最大 50% (公称供給サイズの +25% および -25%)

色

黒


技術仕様
  • Unique refemseal-20h-system
  • コレクションセットWatertight Expansion Joints
  • コレクションVertical Wall (5)
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2023-09-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルシーリング材
  • 副マテリアルフィルム・フォーム
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国カナダ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
  • IFC分類壁
  • Uniclass2015コードPr_35_90_27
  • Uniclass2015詳細Expansion joints
  • MasterFormat 2014 コード07 95 00
  • MasterFormat 2014 タイトルExpansion Control
  • OmniClassNumber23-13 31 21 19 11
  • OmniClassタイトルExpansion and Contraction Joints