製品の公開
ESW8
Prodex

ESW8

Google翻訳”,

厚さ 8 mm の独立気泡ポリエチレンフォームを強化アルミニウムにラミネートし、耐紫外線性の白い面を備えています。

仕様
  • ALUMINIO REFORZADO DE BAJA EMITANCIA + ESPUMA POLIETILENO + CARA POLIETILENO BLANCO RESISTENTE AL UV

    El ESW8 es el producto de la familia de aislantes Prodex que cuenta con la certificación internacional ASTM-E84 ó prueba de túnel que evalúa el comportamiento del aislante ante una condición controlada de incendio.

技術仕様
  • Unique refESW8
  • コレクションセットThermal insulation
  • コレクションReflective insulation
  • タイプ建築資材
  • 公開日2023-12-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)20000
  • 幅(mm)1220
  • 奥行き(mm)8
関連
  • 主なマテリアルポリエチレン
  • 副マテリアルポリエチレンテレフタレート
  • 設計国コスタリカ
  • 製造国コスタリカ
  • 正味重量(kg)7.2
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 断熱
  • IFC分類建物エレメント
  • ETIM コードEC000406
  • ETIM 名Thermal insulation