製品の公開
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Pour Coffre Tunnel

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    トンネルエンクロージャーに特別に適合した従来のローラーシャッター

    •下側を固定するためのリターンと下側を分解するためのモーターサポート付きの頬
    •建物の快適性を向上させるための熱シールド、侵入防御、太陽光保護の両方
    •安全のために:外側からの自動アンチリフティングデバイス、非常に耐性のある押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード。
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    •必要なスペースの削減:巻線が頬を超えて伸びない
    •自立型システム、スライド上にあります
    •セクションが窓の場合は133mm未満、フレンチドアの場合は156mmのアルミニウム製アクスルサポートチーク
    •すべてのブランドのトンネルロッカーと互換性があります
    •簡素化された計量、迅速な組み立て、簡単な設置
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。ボックス、ランナー、ファイナルスラットは、メーカーの範囲、RALまたはFuturaの範囲で選択できます。

    知っておくべきこと:オプションの蚊帳または蚊帳の日よけがあります-ソーラー操作でも利用可能-接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます- BMS(ビル管理システム)とも互換性があります。

    インストールケース
    -TUNNELまたは既存のTUNNELBOXへのインストール
    内部断熱材を使用した従来の構造
    外部からの断熱にも可能


    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminum profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX55 = 55 mm curved blade 55 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      - PVC60: curved blade60 mm

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)
      Emergency maneuver
      Wired (Profalux motor only)
      Direct printing
      Swinging rod (except PX55)

      Backstage :

      C48 = PX39/PX40/PVC40 blades
      C63 = PVC60/PX55 slats
      C62 optional

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC * mini = 405 mm (435 if slide different from C48R)
      HSL* mini = 400 mm

      Electric motor with emergency
      LDC * mini = 557 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Oscillating rod
      LDC * mini = 200 mm
      HSL* mini = 400 mm

      PX39/PX40 direct print (max. area 5m²)
      LDC * mini = 665 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use for Alu and PVC blades for Presto :
      Depending on the type of blades - download the technical data sheet

      Cheek section :
      According to blades and dimensions - download the technical data sheet

      Compatibility of Presto cheek sections for installation in Coffralux
      Presto cheek section: 123 -132 -155 -170 mm => trunk section 28 or 30 mm
      Cheek section 205 mm => trunk section 28 mm
      Play section 230 mm => No compatibility
      Note: Electrical operation WITH back-up = not feasible

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the slides
      * HSL = Height Under Lintel

    技術仕様
    • Unique refPCT
    • コレクションセットVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • コレクションVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-16
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得