製品の公開
700 Series Counter Shutters
ASTA America

700 Series Counter Shutters

Google翻訳”,

ASTA AMERICA 700 SERIES ROLLING SHUTTER は、滑らかで静かで楽な操作と調和したセキュリティと美しさを提供する完成したアプリケーション向けに設計されています。 700 シリーズは、透明陽極酸化アルミニウム、塗装スチール、またはステンレススチールで利用できます。 700 シリーズ ローリング シャッターは、最小限のヘッドルームしか必要としないコンパクトな設計を提供し、薬局、カフェテリア、売店、チケット カウンター、看護師/病院のデスク、その他多くの用途に最適です。

仕様
  • FIVE FINISH OPTIONS:

    • White Topcoat
    • Gray Topcoat
    • Tan Topcoat
    • Galvanized
    • Stainless Steel

    Powder Coat Finish is available in a variety of color options

    40-year film integrity and a 35-year no-chalk/no-fade limited paint warranty.

    STANDARD FEATURES:

    • Flat slats with 1-1/2” high profile
    • Steel end-locks
    • Enclosed hood
    • Slide bolt locks
    • Aluminum angle bottom bar with weather seal
    • 2-Year Limited Warranty
    • Manual push up to 10’- 4” wide
    • Crank Operation above 10’- 4”

    OPTIONS

    • Mounting: Face of wall, between jamb above lintel or between jamb under lintel.
    • Sizes: Up to 14’- 4” wide x 10’- 4” high.
    • Operation: Manual push up, crank with handle, or tubular motor.
    • Locking: Slide bolt locks, thumb turn lock, or cylinder locks.
    技術仕様
    • Unique ref700-Series-Counter-Shutters
    • コレクションセットRolling Steel Doors
    • コレクションShutters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-10-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国アメリカ合衆国
    • 製造国アメリカ合衆国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類ドア
    • UNSPSC名称Rolling doors
    • UNSPSC30171503
    • MasterFormat 2014 コード08 33 00
    • MasterFormat 2014 タイトルCoiling Doors and Grilles
    • OmniClassNumber23-17 11 13 25
    • OmniClassタイトルOverhead Metal Doors
    • UniFormatIIコードB2030
    • UniFormatIIタイトルExterior Doors

    対応地域

    北米
    アメリカ合衆国
    カナダ
    メキシコ