製品の公開
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Moustiquaire Pour Coffre Tunnel

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    トンネルボックスに特別に適合した蚊帳付きの「プレスト」ローラーシャッター
    ホットシールド、侵入に対する防御、および家庭での快適性を向上させるための太陽光保護

    •下側を固定するためのリターンと下側を分解するためのモーターサポート付きの頬
    •蚊帳生地を使用しているため、外部からの視認性を維持しながら、昆虫に対して理想的です。
    •安全のために:外側からの自動アンチライズデバイス、高耐性の押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上昇と下降で40年間の動作)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    •必要なスペースの削減:巻線が頬を超えて伸びない
    •スライドでサポートされている自立型システム
    •セクションが窓の場合は133mm未満、フレンチドアの場合は156mmのアルミニウム製アクスルサポートチーク
    •ダイレクトドラフトで操作されるスクリーン
    •木箱でのサイド予約の有無
    •簡素化された計量、迅速な組み立て、簡単な設置(工場で軸に取り付けられたデッキ)
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。ボックス、ランナー、ファイナルスラットは、メーカーの範囲、RALまたはFuturaの範囲で選択できます。

    知っておくべきこと:ソーラーバージョンでも利用可能-単一のボタンを押すことですべてのシャッターを閉じるための一般的な制御(オプションとして販売)。 BMS(ビル管理システム)とも互換性があります

    インストールケース
    -トンネルまたは既存のバインディングへのインストール
    内側から絶縁された従来の構造(外巻きのみ)
    外部からの断熱にも可能

    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Mosquito net :
      LDC* maxi = 1749 mm
      HSL* max = 1350 mm

      Namely : 20 mm offset from the joinery to facilitate the unlocking of the screen load bar

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Alu double-skinned profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for a double insulating effect Summer-Winter

      Maneuverability :
      Radio (Profalux motor only)

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      LDC* mini = 530 mm
      HSL* mini = 400 mm

      Limitations of use Alu slides for Presto (PX39) :
      LDC* max = 1749 mm
      HSL* max = 1550 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download the technical data sheet

      CE marking, Wind resistance Class 3 to 5 according to dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    技術仕様
    • Unique refPM
    • コレクションセットVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • コレクションVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-11
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得