製品の公開
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel
    PROFALUX

    Volet Roulant Traditionnel Presto Solaire Pour Coffre Tunnel

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、 « Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    トンネルエンクロージャーに特別に適合した「PrestoSolaire」ローラーシャッター

    •下側を固定するためのリターンと下側を分解するためのモーターサポート付きの頬
    •引っ張るワイヤーのない自然電源
    •同時に、生活の快適さを向上させるための熱シールド、侵入防御、太陽光保護
    •リモートソーラーパネル、曇りの天候でも充電
    •安全のために:外部からの自動アンチライズデバイス、高強度押し出しアルミニウム製のスライドとファイナルブレード
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(DVA)
    •必要なスペースの削減:巻線が頬を超えて伸びない
    •スライドでサポートされている自立型システム
    •セクションが窓の場合は133mm未満、フレンチドアの場合は156mmのアルミニウム製アクスルサポートチーク
    •木箱でのサイド予約の有無
    •外部コイルと内部コイルの敷設
    •簡素化された計量、迅速な組み立て、簡単な設置
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。ボックス、ランナー、ファイナルスラットは、メーカーの範囲、RALまたはFuturaの範囲で選択できます。

    知っておくべきこと:ソーラーバージョンで存在-接続されたリモコンCalyps'HOME(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。 BMS(ビル管理システム)とも互換性があります。

    ポーズケース
    -トンネルまたは既存のバインディングへのインストール
    内部断熱材を使用した従来の構造
    外側または内側に巻く
    外部からの断熱にも可能

    仕様
    • Technical specifications
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      Product NF

      Remote solar panel :
      510 X 80 X 50 mm

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-wall profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = 39 mm curved slat Double-walled aluminum profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior color

      Manoeuvres that can be done :
      Radio (Profalux engine only)

      Backstages for PX39 :
      C48 or C62 (optional)

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      - LDC * mini = 530 mm
      - HSL* mini = 400 mm

      Limits of use for Alu slats
      - LDC * mini = 3000 mm
      - HSL* mini = 2450 mm

      Cheek Section :
      According to dimensions - download technical pages

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of Back of Slides
      * HSL = Height Under Lintel

    技術仕様
    • Unique refPSCT
    • コレクションセットVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • コレクションVolets Roulants Traditionnels sans Caisson
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-12
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得