製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Moustiquaire Store

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    VisioMoustiquaireStoreローリングシャッター

    •本物の熱シールド(寒さと熱に対する断熱)、生息地の快適さを向上させるための侵入に対する防御。
    •昆虫から保護する2in1製品、23色のMoustiquaire Store、Toilesoltis86SergeFerrari®
    •透明なグレージングの損失を制限するためにボックス内の最後のブレードを完全に消去する、このカテゴリの最小のボックス
    •安全のために:外側からの自動アンチリフト装置、非常に耐性のある押し出しアルミニウム製のスライドとエンドスラット
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
    •2つのボックス形状の選択:丸みを帯びた、カット面
    •舗装時に4mm幅のクリアランスを回復する可能性

    知っておくべきこと:オプションのモスキートスクリーンオーニングがあります-ソーラー操作でも利用可能-接続されたリモコン(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます

    インストールケース
    外部巻線のみへの取り付け
    -予約なしのインストール
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    まぐさの下*(外巻きまたは内巻き)

    ウッドフレームハウスでも可能

    Range and Technicalドキュメントから抽出されたテクニカルファイルは、ダウンロードセクションから入手できます。
    「」

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Aluminium blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Alu double-walled profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      - PX40 = flat slat 40 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      PVC blades :
      - PVC40 : 40 mm curved blade

      Manoeuvres that can be done :
      Radio
      Wired

      Backstage :
      C48D

      Minimum Limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back panel = 530 mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Limits of use for Visio Mourtiquaire Alu slats
      depending on the type of blades - download the technical pages.

      Casing :
      Shape of box: cut side, rounded
      Casing section: 123/ 132/155/170/205 - depending on blades and configurations.
      Minimum clearance on the window: Box section 123/132/155

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height Including Cabinet Height".

    技術仕様
    • Unique refVMS
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-21
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓
    • UNSPSC名称Awnings
    • UNSPSC30151901
    • Uniclass2015コードPr_30_59_07_05
    • Uniclass2015詳細Awnings
    • MasterFormat 2014 コード10 73 13
    • MasterFormat 2014 タイトルAwnings
    • OmniClassNumber23-17 13 19 21
    • OmniClassタイトルComposite Awning Windows

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得