製品の公開
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire
    PROFALUX

    Volet Roulant Rénovation Visio Solaire Moustiquaire

    Google翻訳”,

    「ダウンロード」セクションで、プロジェクトに役立つすべての情報を見つけてください。技術的な図面、データシート、通知、«Vent&Volet»モバイルアプリのダウンロード手順、接続された一般的なリモコンCalyps'HOME®の議論。

    ソーラーローリングシャッター

    •引っ張るワイヤーのない自然電源
    •同時に、生息地の快適さを向上させるための熱シールド、侵入に対する防御、および太陽の保護
    •昆虫から保護する2in1製品
    •曇りの日でも充電され、日光が当たらない状態で15日間動作します。
    •内部からバッテリーを充電するために簡単にアクセスできる、市場で唯一のソーラーローラーシャッター
    •グレージングの損失を制限し、光の入力を促進するための凹型エンドスラットを備えたこのカテゴリで最小のボックス
    •安全のために:外部からの自動アンチリフト装置、高耐性の押し出しアルミニウム製のガイドとエンドスラット
    •専用のエンデューロシャーシは14,000サイクルをテストしました(1日1回の上下で40年間の運用)
    •Profaluxによって開発された自動ロック装置(ALD)
    •丸みを帯びたアルミニウムプロファイルで作られたハウジングの形状-断面は窓の場合は133mm未満、窓のドアの場合は156mmです。
    •設置時に4mm幅のクリアランスを回復できます
    •色の幅広い選択:メーカーの範囲から選択するエプロン。 RALまたはFuturaの範囲で、メーカーの範囲から選択されるキャビネット、ランナー、および最終スラット

    知っておくべきこと:オプションのモスキートスクリーンブラインドがあります-接続されたリモコン(オプションとして販売)と互換性があり、リモートでもボタン1つで同時にシャッターを閉じることができます。

    インストールケース
    予約なしの屋外ロールアップ設置のみ
    内側または外側からの断熱材を使用した従来の構造
    まぐさ*の下から外のヌードへ

    ※木造住宅でも可能です。

    仕様
    • Technical data
      Find all the technical product information in the technical data sheet available in "Download"

      NF PRODUCT

      Blades :
      - PX39 = curved blade 39 mm Double-walled aluminium profile with CFC-free polyurethane foam

      - PX39 Thermo-Reflex™ = curved slat 39 mm Aluminium double-walled profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ winter special thermal lacquer to preserve the interior colour

      - PX39 ISOMAXX = curved slat 39 mm Double-walled aluminium profile with polyurethane foam with Thermo-Reflex™ thermal lacquer and Beckrytherm for double insulating effect Summer-Winter

      Manoeuvrable :
      Solar radio

      Backstages :

      C48D

      Minimum limits :
      Profalux Electric Motor without backup
      Min. width of the back of the slides = 530mm
      Cabinet height Incl. min. cabinet height = 400 mm

      Mosquito net :
      Width Back of Slides maxi = 1749mm
      Height Cabinet height max. included = 2350 mm

      Limitations of use of Alu blade for Visio Solaire Moustiquaire :
      - PX39 : LDC * = 1750 mm - HCC* = 2350 mm

      Solar panel dimensions :
      510 x 80 x 10 mm
      Available in remote panel version

      Box :
      Section 123/132/155/170 (depending on configuration)
      Housing shape: Rounded

      Wind resistance V*3 or V*5 according to blades and / or dimensions

      Please note : The mobile app « Vente & Volet » allows you to calculate in a few clicks the wind resistance class your rolling shutters, BSO or vertical stores may respect. For your project according to the DTU 34.4

      * LDC = Width of the back of the guide rails
      * HCC = Height of the cabinet included

    技術仕様
    • Unique refVSM
    • コレクションセットVolets Roulants Rénovation avec Caisson
    • コレクションVolets roulants avec caisson Alu
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2020-09-22
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国フランス
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリドア - シャッター
    • IFC分類窓

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス
    BIMobject の製品ライブラリ

    Revit用デザインアプリ

    ワンクリックでRevitモデルにファミリを直接ロード

    新しいオブジェクトに簡単にアクセスし、Revitファミリを保存し、チームと共同作業できる場所を入手してください。

    • チェックマークRevitの横でBIMオブジェクトを直接操作
    • チェックマーク 2GBのクラウドストレージ - Revitコンテンツを保存
    • チェックマーク Revitから直接エンボディドカーボンLCA(A1-A3)を取得